Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE Gri

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Numărul piesei Essentra:

10126158

Numărul piesei producătorului:

130018001303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,4364 RON
250 - 999 2,0947 RON
1000 + 1,5608 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

171,82 RON

50 x 3,4364 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune piuliță compatibilă M18
B 27.0 mm
P 32.0 mm
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne