Meniu Caută

Capac hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Natural

Acest capac hexagonal este realizat din LDPE natural și este compatibil cu dimensiunea unui șurub de cuplare hidraulică de tip M12, 1/8 BSP, 7/16 UNF. Designul rigid permite aplicarea și îndepărtarea ușoară. Mai poate fi folosit și la protecția cuplajelor rotunde.
Numărul piesei Essentra:

10267097

Numărul piesei producătorului:

490633

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,9356 RON
500 - 4999 0,4285 RON
5000 - 9999 0,371 RON
10000 + 0,281 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 13.7 mm
Dimensiune filet 7/16 in;1/8 in;M12
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne