Meniu Caută

Capace hexagonale

În stoc

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná



Cod Serie: SR1127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 h H Standard filet Cumpără
0,3066 RON - 0,4668 RON 245 În stoc
Non Threaded
15.7 mm
0,4598 RON - 0,7009 RON 1670 În stoc
Non Threaded
23.6 mm
0,6131 RON - 1,1349 RON 3000 În stoc
5/8 in;M24
29.6 mm
0,7664 RON - 1,506 RON 250 În stoc
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
0,281 RON - 0,9356 RON 20 În stoc
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
0,4343 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
0,5876 RON - 0,9021 RON 9200 În stoc
Non Threaded
28.6 mm
0,6927 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
37.5 mm
0,2157 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.7 mm
0,5845 RON - 0,5845 RON 2270 În stoc
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
0,5071 RON - 0,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
0,6571 RON - 1,0583 RON 70 În stoc
M30
35.5 mm
0,3577 RON - 0,5463 RON 150 În stoc
1/2 in;M14
16.7 mm
0,4314 RON - 0,7804 RON 250 În stoc
Non Threaded
24.6 mm
0,6642 RON - 1,2294 RON 4 În stoc
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
Capac hexagonal 15.7 mm 20.0 mm (H) Natural LDPE

10267103

Interval de preț
0,4668 RON - 0,3066 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.7 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac hexagonal 23.6 mm 28.0 mm (H) Natural LDPE

10267141

Interval de preț
0,7009 RON - 0,4598 RON

Niveluri de stoc
1670 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac hexagonal 29.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267189

Interval de preț
1,1349 RON - 0,6131 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    29.6 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in;M24
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac hexagonal 40.5 mm 31.0 mm (H) Natural LDPE

10267226

Interval de preț
1,506 RON - 0,7664 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensiune filet
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Natural LDPE

10267097

Interval de preț
0,9356 RON - 0,281 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267172

Interval de preț
0,9021 RON - 0,5876 RON

Niveluri de stoc
9200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.6 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Natural LDPE

10267127

Interval de preț
0,5845 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
2270 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.7 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac hexagonal 35.5 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267202

Interval de preț
1,0583 RON - 0,6571 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.5 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac hexagonal 16.7 mm 20.0 mm (H) Natural LDPE

10267110

Interval de preț
0,5463 RON - 0,3577 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    16.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in;M14
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac hexagonal 24.6 mm 28.0 mm (H) Natural LDPE

10267158

Interval de preț
0,7804 RON - 0,4314 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    24.6 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac hexagonal 31.6 mm 30.0 mm (H) Natural LDPE

10267196

Interval de preț
1,2294 RON - 0,6642 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    31.6 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790