Meniu Caută

Capac hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Natural

Acest capac hexagonal este realizat din LDPE natural și este compatibil cu dimensiunea unui șurub de cuplare hidraulică de tip M16, 1/4 BSP, 9/16 UNF. Designul rigid permite aplicarea și îndepărtarea ușoară. Mai poate fi folosit și la protecția cuplajelor rotunde.
Numărul piesei Essentra:

10267127

Numărul piesei producătorului:

490636

2870 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5845 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

292,25 RON

500 x 0,5845 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 18.7 mm
Dimensiune filet 9/16 in;1/4 in;M16
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne