Meniu Caută

Capac hexagonal 26.6 mm 28.0 mm (H) Natural

Acest capac hexagonal este realizat din LDPE natural și este compatibil cu dimensiunea unui șurub de cuplare hidraulică de tip M22, 1/2 BSP, 7/8 UNF. Designul rigid permite aplicarea și îndepărtarea ușoară. Mai poate fi folosit și la protecția cuplajelor rotunde.
Numărul piesei Essentra:

10267165

Numărul piesei producătorului:

490640

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8173 RON
2500 - 4999 0,6721 RON
5000 + 0,5071 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

204,33 RON

250 x 0,8173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 26.6 mm
Dimensiune filet 7/8 in;1/2 in;M22
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne