Meniu Caută

Capac hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Natural

Acest capac hexagonal este realizat din LDPE natural. Designul rigid permite aplicarea și îndepărtarea ușoară. Mai poate fi folosit și la protecția cuplajelor rotunde.
Numărul piesei Essentra:

10267172

Numărul piesei producătorului:

490641

9200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,9021 RON
2500 - 4999 0,6448 RON
5000 + 0,5876 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

225,53 RON

250 x 0,9021 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 28.6 mm
Dimensiune filet None
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne