Meniu Caută

Capace indicatoare de nivel lichide Prismatic

În producție

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Oferă un geam veritabil de o stabilitate ridicată.Rezistent la zgârieturi.Garnitura adăpostită într-o canelură și, prin urmare, nu poate fi pierdută.Designul canelurii împiedică extrudarea garniturii atunci când geamul de vizualizare este strâns. Material: Aluminiu Cod Serie: SR6580

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D L Dimensiune filet Standard filet Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
G 3/4
Solicitați termenul de livrare aici
M42
Solicitați termenul de livrare aici
M26
Solicitați termenul de livrare aici
G 1/2
Solicitați termenul de livrare aici
M40
Solicitați termenul de livrare aici
M20
Solicitați termenul de livrare aici
G 1
Solicitați termenul de livrare aici
G 1/4
Solicitați termenul de livrare aici
M27
Solicitați termenul de livrare aici
M33
Solicitați termenul de livrare aici
M16
Solicitați termenul de livrare aici
G 1-1/4
Solicitați termenul de livrare aici
G 3/8
Solicitați termenul de livrare aici
M14