Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: TPE, , LDPECuloare: Albastru, , RoșuStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0781 RON - 0,1215 RON | 25000 În stoc |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Roșu
|
||
0,3598 RON - 0,5597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Roșu
|
||
0,1388 RON - 0,2159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Roșu
|
||
0,2973 RON - 0,4625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Roșu
|
||
0,137 RON - 0,2131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Roșu
|
||
0,2322 RON - 0,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Roșu
|
||
0,1006 RON - 0,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1/8"
|
Albastru
|
||
0,6001 RON - 0,9335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.1/4"
|
Albastru
|
||
0,1621 RON - 0,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
M10
|
Albastru
|
||
0,464 RON - 0,7218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
M36
|
Albastru
|
||
0,2866 RON - 0,4458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7/8" x 14
|
Albastru
|
||
0,296 RON - 0,4605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3/4" x 16
|
Albastru
|
||
0,2771 RON - 0,4311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.1/16" x 12
|
Albastru
|
||
0,0961 RON - 0,1495 RON | 15000 În stoc |
|
|
|
Roșu
|
||
0,4442 RON - 0,6911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Roșu
|
||
0,5112 RON - 0,7952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Roșu
|
||
0,1253 RON - 0,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Roșu
|
||
0,146 RON - 0,2271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Roșu
|
||
0,2192 RON - 0,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Roșu
|
||
0,2052 RON - 0,3193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Roșu
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.