Meniu Caută

Capace pentru cleme cu articulație

În stoc

Ergonomické navliekacie rukoväte na rýchloupínače poskytujú pevné a pohodlné uchopenie na vertikálnych pridržiavacích upínačoch. Tieto diely príslušenstva fungujú ako kryt na pomoc pri ochrane proti možnému rozdrveniu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Diametru interior Înălțime totală Cumpără
6,3009 RON - 7,1991 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
4,645 RON - 5,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
4,1959 RON - 4,7853 RON 4 În stoc
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
5,2203 RON - 6,0063 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
Capace pentru cleme cu articulație 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Interval de preț
4,7853 RON - 4,1959 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790