Meniu Caută

Am găsit 55 tipuri de produse pentru Reținere de lucru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Reținere de lucru

Listă Grilă

Arbore cu picior pivotant

Upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú vhodné na upevnenie väčšej plochy. Použite toto vyhotovenie upínacej skrutky, keď je potrebné rozložiť upínacie sily na väčšiu plochu, ako je plocha prítlačnej skrutky a jej okolia.

Cod Serie: SR5457

Arbore cu vârf moale

Axul asamblat cu vârf plat din neopren reprezintă o alternativă pentru axurile furnizate împreună clemele. Axul din oțel este rezistent, iar vârful plat din neopren reduce pericolul de deteriorare a suprafețelor fragile sau lucioase.

Bolțuri extensibile de blocare

Aceste șuruburi de blocare expansive, numite și șuruburi de expansiune, sunt proiectate pentru a oferi prinderea rapidă și sigură a componentelor. Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse cu ușurință în găuri pre-forate pentru o prindere rapidă și simplă, minimizând timpul de configurare și sporind productivitatea.

Odată instalate, șuruburile pot fi extinse, punând presiune asupra componentelor din jur și fixându-le în siguranță. Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.

Elimină necesitatea șuruburilor standard, eliminând în același timp interferența sculelor din tehnicile tradiționale de strângere. Sunt potrivite pentru prelucrarea de mare viteză a componentelor și sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.

  • Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse în găuri pre-găurite pentru prindere rapidă.
  • Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.
  • Folosite în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Material: Oțel inoxidabil, Oţel aliatCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Bucșe de localizare

Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.

Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
  • Rezistente la temperaturi de până la 180 C.
  • Oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Capace pentru cleme cu articulație

Capacele ergonomice oferă o suprafață sigură și confortabilă de prindere pentru clemele cu articulație. Aceste accesorii acționează ca protecții, acoperind eventualele vârfuri ascuțite.

Clema Talongrip

Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.

Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.

Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce.
  • Forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere.
  • Sunt ideale pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și reparații.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme Dyna-Force

Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.

Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.

Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.

  • Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate.
  • Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală.
  • Folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme Glisante - pentru bară solidă de glisare

Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Cu clema în poziția oprită, bara de glisare poate fi mișcată la stânga sau la dreapta, cu două pistoane cu bile încărcate cu arc, care asigură mișcarea liberă a barei. Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare solide de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, de construcții și medicale.
Material: ZincCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme ID Xpansion - prelucrabile

Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.

Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.

Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.

  • Proiectate pentru prelucrarea de înaltă densitate pe freze verticale sau orizontale.
  • Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung.
  • Folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Material: Oțel moale Series Code:

Cleme Pitbull

Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.

Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.

Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.

  • Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +80 C.
  • Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Material: Oțel, Alamă Series Code:

Cleme Uniforce

Aceste cleme Uniforce pot prinde două piese cu o acțiune de strângere echivalentă cu o singură clemă. Sunt excepțional de puternice, durabile și versatile. Pot rezista la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.

Sunt foarte eficiente pentru prinderea mai multor piese de prelucrat. Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate. Pot fi folosite pentru a fixa bare circulare atâta timp cât linia centrală a fălcii este deasupra liniei centrale a piesei de prelucrat. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Rezistă la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.
  • Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme Uniforce - lungimi mari

Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.

Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Utile în situații care implică lungimi mari și forțe mari.
  • Pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Oțel, AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme Uniforce - prelucrabile

Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.

Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Prind două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme.
  • Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme compacte cu pană

Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.

Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.

Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.

  • Oferă o prindere puternică, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării.
  • Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală.
  • Folosite în prelucrare, asamblare electronică și producție medicală.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme cu articulaţie bilaterală

Základný typ manuálne prepínacej svorky drží materiály na mieste pomocou piestového mechanizmu, aby sa dosiahol pozitívny priamy účinok. Nízky profil využíva bočné alebo koncové upínanie pre použitie v aplikáciách s výškovým obmedzením.

Cod Serie: SR5448

Cleme cu articulaţie orizontală

Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.

Cod Serie: SRG0005

Cleme cu camă

Clemele cu camă sunt cleme simple și robuste, care țin și prind ferm piesele de prelucrat. Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Simpla rotire a camei ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile aplicației.

Sunt versatile și reglabile, găzduind o gamă largă de dimensiuni și forme și oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere pentru a oferi o prindere sigură, fără a afecta aplicația.

Sunt ușor de instalat cu o cheie. Introduceți gulerul cu flanșă și înșurubați-l pe corpul camei. Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa cama. Folosite în metalurgie, electronică și construcții.

  • Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere.
  • Folosite în metalurgie, electronică și construcții.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme cu camă spiralată

Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme cu camă spiralată - cu mâner de acționare

Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme excentrice cu tragere în jos

Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.

Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.

Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.

  • Perfecte pentru aplicațiile cu forțe de tragere și de strângere laterale în spații limitate.
  • Ideale pentru procesele de strângere în industria auto, construcții și prelucrare.
  • Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme excentrice de fixare

Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.

Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.

  • Utilizează un arbore excentric pentru a permite controlul fin al cuplului și aderența schimbabilă.
  • Distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Cleme excentrice lamă de cuțit

Clemele excentrice muchie de cuțit oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața. Aceste cleme au came care le permit să prindă piesa de prelucrat cu o atingere mică, permițând prinderea precisă și sigură a pieselor de prelucrat cu suprafețe neuniforme.

Sunt utile în special pentru ținerea în siguranță a materialelor delicate sau fragile, fără a provoca vătămări sau distorsiuni. Piesa de prelucrat trebuie să fie în dreapta clemei. Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.

  • Oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața.
  • Utile pentru ținerea în siguranță a materialelor fragile, fără a provoca vătămări.
  • Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme glisante - pentru bară solidă rotundă

Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.

Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare rotunde de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului.
  • Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).
Material: PoliamidăCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme glisante - pentru găuri

Clemele glisante sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Sunt alcătuite din două părți interconectate care oferă o strângere fermă pe echipament, permițând în același timp o reglare și o aliniere simplă. Un șurub sau un mecanism de blocare poate fi folosit pentru a deschide și închide clemele glisante.

Cleme glisante pentru găuri cu fante atunci când sunt utilizate cu o placă de scară, linia de citire de pe clema de glisare permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix în ansamblu pentru mai multă stabilitate. Acestea sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare de alunecare (care nu este furnizată) și nu pot rezista la alt stres aplicat.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.

  • Rezistente la temperaturi de până la 90 C.
  • Folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații.
Material: ZincCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Cleme hexagonale variabile

Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.

Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.

Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.

  • Dispun de o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus.
  • Pot reducer cheltuielile de prindere pe corpuri de fixare.
  • Ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

  • din 3