Meniu Caută

Capace pentru şurub imbus

În stoc

Capacele pentru șuruburi Allen se potrivesc ferm deasupra șuruburilor hexagonale. Acestea protejează împotriva deteriorării și contaminării. Utilizat în sectoare precum electronica și fabricarea mobilei.Utilizate pentru a ascunde și proteja șurubul cu cap imbus împotriva prafului, murdăriei și deteriorării.Poate ajuta la reducerea zgomotului și vibrațiilor oferind o fixare mai sigură.Utilizate în industria electronică sau mobilă. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru Cod Serie: , SR1805

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Dimensiune șurub D Cumpără
0,3605 RON - 0,5048 RON 138500 În stoc
5.2 mm
M6
17.0 mm
0,3609 RON - 0,5053 RON 8400 În stoc
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,1799 RON - 0,3869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,362 RON - 0,5069 RON 21200 În stoc
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,1935 RON - 0,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
M5
17.0 mm
Capac cu şurub imbus M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Negru

10087107

Interval de preț
0,5048 RON - 0,3605 RON

Niveluri de stoc
138500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Capac cu şurub imbus M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Negru

10070475

Interval de preț
0,5053 RON - 0,3609 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Capac cu şurub imbus M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Negru

10085981

Interval de preț
0,5069 RON - 0,362 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru