Meniu Caută

Capac cu şurub imbus M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE Negru

This screw cap fits securely into the top of allen head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10087107

Numărul piesei producătorului:

12865

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4412 RON
5000 + 0,1752 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

220,60 RON

500 x 0,4412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 5.2 mm
Dimensiune șurub M6
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne