Meniu Caută

Capace pentru şurubri tip banjo

În stoc

Capacele pentru șuruburi Banjo sunt capace de protecție cu o șaibă de reținere pentru a menține și proteja șuruburile Banjo de murdărie și deteriorări. Acestea sunt ușor de prins, chiar și atunci când purtați mănuși. Ideal pentru depozitarea și transportul ansamblurilor.

  • Capac de protecție și șaibă de fixare într-o singură unitate. Aceste capace pentru șuruburi Banjo țin totul împreună în timpul asamblării, depozitării și transportului.
  • Protejează împotriva deteriorării și pătrunderii murdăriei.
  • Ușor de manipulat, chiar și cu mănuși.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1083

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț d D d1 Cumpără
0,5585 RON - 1,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,5486 RON - 1,6604 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
1,1226 RON - 2,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,4771 RON - 1,4457 RON 4500 În stoc
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,5178 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
Capac banjo M8 7.8 mm 50.0 mm LDPE Negru

10074145

Interval de preț
1,4457 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Filet bolț
    M8
  • Culoare
    Negru