Meniu Caută

Capac cu şurub imbus M5 3.8 mm LDPE Gri

Acesta capac pentru șuruburi se fixează strâns pe șuruburile cu locaș pentru cheie, acoperind frumos capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Realizat din LDPE de culoare gri.
Numărul piesei Essentra:

10058152

Numărul piesei producătorului:

039000500203

10600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2231 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

223,10 RON

1000 x 0,2231 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne