Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

În stoc

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare d h H Tip Cumpără
0,5108 RON - 0,7142 RON 1500 În stoc
M20
30.0 mm
Alb
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,3999 RON - 0,5599 RON 4580 În stoc
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,7479 RON - 0,7479 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Negru
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
0,7746 RON - 0,7746 RON 16000 În stoc
Negru
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,3648 RON - 0,5066 RON 47800 În stoc
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,5613 RON - 0,7844 RON 5000 În stoc
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2525 RON - 0,2525 RON 30300 În stoc
M6
10.0 mm
Alb
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,3648 RON - 0,5066 RON 109880 În stoc
M12
18.0 mm
Negru
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,2287 RON - 0,2287 RON 17000 În stoc
M5
9.0 mm
Alb
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,3242 RON - 0,4505 RON 14000 În stoc
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2764 RON - 0,2764 RON 66000 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,3648 RON - 0,5066 RON 15500 În stoc
M12
18.0 mm
Alb
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON 77580 În stoc
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,3971 RON - 0,5543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
24.0 mm
Negru
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,3213 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Alb
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON 24000 În stoc
M8
13.0 mm
Alb
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,5108 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
30.0 mm
Negru
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2287 RON - 0,2287 RON 10000 În stoc
M5
9.0 mm
Negru
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2525 RON - 0,2525 RON 247000 În stoc
M6
10.0 mm
Negru
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,2525 RON - 0,2525 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
  • din 2
Capac acoperire șurub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Alb

10058343

Interval de preț
0,7142 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filet bolț
    M20
Capac acoperire șurub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

10058305

Interval de preț
0,5599 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
4580 În stoc
Caracteristici
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filet bolț
    M16
Capac acoperire șurub 8.5 mm Cauciuc siliconic Negru

10340400

Interval de preț
0,7746 RON - 0,7746 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc siliconic
Capac cu şurub imbus M12 LDPE - PIR Gri

10058275

Interval de preț
0,5066 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
47800 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12
Capac acoperire șurub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

10058336

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filet bolț
    M20
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Alb

10058190

Interval de preț
0,2525 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
30300 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Filet bolț
    M6
Capac acoperire șurub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Negru

10058299

Interval de preț
0,5066 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
109880 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Alb

10058169

Interval de preț
0,2287 RON - 0,2287 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Filet bolț
    M5
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

10058244

Interval de preț
0,4505 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capac cu şurub imbus M8 LDPE - PIR Negru

10058237

Interval de preț
0,2764 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
66000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac cu şurub imbus M12 LDPE - PIR Alb

10058282

Interval de preț
0,5066 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

10058213

Interval de preț
0,2722 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
77580 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Alb

10058220

Interval de preț
0,2722 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negru

10058176

Interval de preț
0,2287 RON - 0,2287 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Filet bolț
    M5
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Negru

10058206

Interval de preț
0,2525 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
247000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Filet bolț
    M6