Meniu Caută

Capac cu şurub imbus M8 LDPE Negru

Acest capac pentru șuruburi se fixează strâns pe șuruburile cu locaș pentru cheie, acoperind estetic capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și a murdăriei. Realizat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10058237

Numărul piesei producătorului:

039000822003

10380 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2696 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

269,60 RON

1000 x 0,2696 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 5.5 mm
D 13.0 mm
d 6.2 mm
h 4.0 mm
Dimensiune șurub M8
Standard filet Filete Metric
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne