Meniu Caută

Capac cu şurub imbus M10 6.6 mm LDPE Gri

Acesta capac pentru șuruburi se fixează strâns pe șuruburile cu locaș pentru cheie, acoperind frumos capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Realizat din LDPE de culoare gri.
Numărul piesei Essentra:

10058244

Numărul piesei producătorului:

039001000203

17000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4395 RON
1000 + 0,3163 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

219,75 RON

500 x 0,4395 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne