Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M4 18.0 mm LDPE Alb

This screw cap fits securely into the top of cross head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10091586

Numărul piesei producătorului:

16714

9800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub M4
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne