Aceste capace protejează șuruburile cu cap încrucișat expuse de pătrunderea prafului și a murdăriei. Sunt ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora. Poate fi utilizat pentru dulapuri electrice și aparate de distribuție.Proiectate pentru a proteja șuruburile cu cap în cruce expuse împotriva prafului și murdăriei.Ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora peste capul șurubuluiUtilizate la incinte electrice, echipamente de comutare și aplicații industriale. Material: PE-HD, LDPE - PIR Culoare: Bej, Fildeș, Alb, Tec, Maro deschis, Maro închis, Negru Cod Serie: SR1806
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Head Drive Size | D | Culoare | Dimensiune șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
M4
|
|||
| 15300 În stoc |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Maro închis
|
M2
|
|||
| 0,1213 RON - 0,4909 RON | 12000 În stoc |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Alb
|
M3
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tec
|
M2
|
|||
| 7040 În stoc |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Maro deschis
|
M2
|
|||
| 0,0639 RON - 0,0639 RON | 5600 În stoc |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Negru
|
M2
|
||
| 0,0922 RON - 0,0922 RON | 26500 În stoc |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
M2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Fildeș
|
M2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Bej
|
M2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Bej
|
M2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina