Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bej

This screw cap fits securely into the top of cross head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress.
Numărul piesei Essentra:

10129999

Numărul piesei producătorului:

2344/26862

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.5 mm
H 4.1 mm
d1 1.8 mm
Dimensiune șurub M2
Culoare Bej
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne