Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru carcasă bilă | Lungime de la capul tijei la centrul bilei | Lungime filet bolț cu bilă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,2038 RON - 180,2038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 284,3242 RON - 284,3242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 331,891 RON - 331,891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 433,0805 RON - 433,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 142,402 RON - 142,402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 166,7171 RON - 166,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 142,8559 RON - 142,8559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 367,994 RON - 367,994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 319,9603 RON - 319,9603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 247,5987 RON - 247,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 463,4386 RON - 463,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 170,2833 RON - 170,2833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 204,9987 RON - 204,9987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 337,9341 RON - 337,9341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 202,9757 RON - 202,9757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 318,4172 RON - 318,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 251,1649 RON - 251,1649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 331,891 RON - 331,891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 468,0942 RON - 468,0942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 370,6265 RON - 370,6265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina