Meniu Caută

Articulație sferică 14.0 mm (DIA) M5 Aluminiu

Capete de tijă sferice, proiectate cu filet sferic de tip mamă și set de prindere cu șurub din oțel inoxidabil AISI 304. Carcasa este realizată din aluminiu anodizat negru, iar baza și filetul sferic din aluminiu. Această articulație sferică pivotantă permite ajustarea precisă și variabilă a pivotului filetului sferic în intervalul de rotație. Acesta este un avantaj deosebit atunci când reglați scanere, camere, sisteme de iluminat, monitoare.
Numărul piesei Essentra:

10507810

Numărul piesei producătorului:

1505334

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 247,5986 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

247,60 RON

1 x 247,5986 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru carcasă bilă 23.0 mm
Lungime de la capul tijei la centrul bilei 21.7 mm
Dimensiune filet M5
Lungime filet bolț cu bilă 6.0 mm
Tip Articulație sferică pivot
Cod Vamal 8483105090
Dimensiune filet bolț cu bilă M4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne