Meniu Caută

Articulație sferică M10 21.0 mm (DIA) Oțel

Aceste capete de tijă sferice - cu filet mamă - sunt realizate din oțel placat, pasivat, albastru, cu o piesă de frână din poliamidă tehnopolimer (PA). Piulița de strângere a articulației sferice axiale trebuie să fie setată pentru a oferi o împingere necesară șaibei elastice Belleville pentru a crește rezistența la mișcarea bilei. În același timp, șaiba elastică Belleville acționează ca o șaibă de siguranță pentru șurub. Odată ce împingerea maximă a șaibei elastice Belleville este atinsă, brațul sferic este ferm imobilizat în poziție peste piulița de strângere și șurub.
Numărul piesei Essentra:

10507629

Numărul piesei producătorului:

1505315

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 184,8463 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

184,85 RON

1 x 184,8463 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru carcasă bilă 21.0 mm
Lungime de la capul tijei la centrul bilei 33.5 mm
Dimensiune filet M10
Lungime filet bolț cu bilă 12.0 mm
Tip Articulație sferică
Cod Vamal 8483105090
Dimensiune filet bolț cu bilă M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne