Meniu Caută

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip mamă

În producție

Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.

Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.

Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare.
  • Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3566, SRR3551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Mână filet d4 l1 d2 d1 d3 l2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
  • din 4