Meniu Caută

Capete

În stoc

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.


Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,1779 RON - 0,465 RON 18000 În stoc
5.5 mm
Negru
Clorură de vinil
0,2135 RON - 0,5558 RON 2000 În stoc
5.5 mm
Alb
Clorură de vinil
  • din 4
Capace de capăt cilindrice 3.2 mm 9.7 mm PVC Negru

10082522

Interval de preț
0,465 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 4.0 mm 9.2 mm PVC Alb

10074374

Interval de preț
0,5558 RON - 0,2135 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
  • Cod Vamal
    3926909790