Meniu Caută

Cârlige de susținere S 0.9 mm 100.0 mm Oțel

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10253861

Numărul piesei producătorului:

462970

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 24999 0,2422 RON
25000 + 0,218 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 211,00 RON

5000 x 0,2422 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HL 100.0 mm
WD 0.9 mm
W 25.0 mm
Material Oțel
Formă În formă de S, plat
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne