Meniu Caută

Cârlige de susținere S 2.0 mm 200.0 mm Oțel

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10253915

Numărul piesei producătorului:

462976

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1250 - 6249 0,5177 RON
6250 + 0,466 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 1250

Preț total:

647,13 RON

1250 x 0,5177 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HL 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 25.0 mm
Material Oțel
Formă În formă de S, plat
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne