Aceste cărucioare din aluminiu fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de eficient pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă, dar componenta mobilă în aplicație poate fi montată doar în partea superioară a căruciorului.
Deoarece este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul, poate fi utilizat în diverse aplicații, inclusiv în industria aerospațială, mașini, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1018U
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea șinei | h3 | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,1707 RON - 348,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
5.5
|
24.7
|
44.0
|
30.0
|
85.9
|
M5
|
||
| 282,1518 RON - 331,9317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
4.1
|
19.8
|
34.0
|
24.0
|
64.0
|
M4
|
||
| 318,732 RON - 374,958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
6.4
|
29.9
|
48.0
|
36.0
|
96.0
|
M6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina