Meniu Caută

Cărucior fără flanșă - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminiu

Cărucioarele din aluminiu fără flanșă sunt un rulment cu mișcare liniară care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă pentru aplicațiile liniare. Fabricate din aluminiu cu bile din oțel inoxidabil, sunt ușoare și rezistente la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20159115

Numărul piesei producătorului:

20159115

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 323,8358 RON
5 - 9 307,664 RON
10 - 19 291,4423 RON
20 + 275,27 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

323,84 RON

1 x 323,8358 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 15.0
l1 64.0
w1 34.0
h1 ±003 24.0
d1 M4
h2 19.8
h3 4.1
h4 6.0
l2 37.8
l3 26.0
l4 2.5
w2 26.0
w3 15.0
Greutate kg 0.07
w4 ±005 9.5
F max. N 2.000
Dyn load Crad & ax N 5.000
Mx dyn Nm 36.0
Mx static max Nm 14.0
My +Mz dyn Nm 29.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne