Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 16.0 45.0 M5x12 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis din inox este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20263416

Numărul piesei producătorului:

20263416

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 261,744 RON
10 - 19 235,5896 RON
20 - 49 222,4624 RON
50 + 209,385 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

261,74 RON

1 x 261,744 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Greutate g 150.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne