Meniu Caută

Cărucioare fără flanșă din oțel

În producție

Aceste cărucioare din inox fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.

Datorită frecării sale scăzute, designul fără flanșă oferă o suprafață de contact mai mare cu ghidajul liniar, asigurând stabilitate sporită și precizie în mișcare. Lipsa flanșelor permite, de asemenea, o flexibilitate suplimentară în ceea ce privește spațiul și localizarea. Dispozitivele de reținere cu bile din cărucioare permit un paralelism mult mai mare și decalări ale înălțimii bazei de montare, permițând o nealiniere considerabilă și permițând retragerea cărucioarelor de pe șină fără a pierde bile.

Structura lor este foarte rezistentă la coroziune, făcându-le perfecte pentru utilizare în zone cu umiditate, substanțe chimice sau temperaturi severe. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20C și +120C. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.

  • Designul fără flanșă permite o instalare simplă și compactă și integrarea în sistemele existente.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +120 C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1753

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Cumpără
269,7206 RON - 337,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
214,6196 RON - 268,2876 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
323,8488 RON - 404,7848 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
347,9967 RON - 434,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
293,9188 RON - 367,3862 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
268,6966 RON - 335,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0