Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 25.0 65.0 M6x12 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis din inox este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20263713

Numărul piesei producătorului:

20263713

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 424,3607 RON
10 - 19 381,9346 RON
20 - 49 360,7216 RON
50 + 339,509 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

424,36 RON

1 x 424,3607 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Greutate g 450.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne