20158514
20158514
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 309,9101 RON |
10 - 19 | 278,9141 RON |
20 - 49 | 263,441 RON |
50 + | 247,918 RON |
Dimensiunea șinei | 20.0 |
---|---|
l1 | 69.3 |
h1 | 30.0 |
l2 | 48.5 |
w1 | 44.0 |
l3 | 36.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 6.5 |
h4 | 16.3 |
d1 | M5 |
h5 | 8.5 |
d2 | 6.0 |
h6 | 7.1 |
w2 | 32.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 12.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 60.0 |
d3 | 9.5 |
Mx Nm | 289.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.