Meniu Caută

Cărucioare fără flanșă - standard

În producție

Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.

Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.

Cărucioarele sunt furnizate pe blocuri false, care, în timpul instalării, trebuie folosite până la marginea șinei pe care ajunge căruciorul. Glisați căruciorul de pe blocul fals pe șină pentru a vă asigura că nu apar daune. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.

  • Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate.
  • Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra.
  • Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016U

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea șinei h2 h1 w1 l2 l1 d1 Cumpără
1 054,7322 RON - 1 318,4156 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
1 181,3043 RON - 1 476,6562 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
775,0876 RON - 968,8334 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
274,7338 RON - 343,3918 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
607,2797 RON - 759,1249 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
448,4252 RON - 560,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
309,0631 RON - 386,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
390,1017 RON - 487,6142 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
263,2743 RON - 329,1179 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
361,6559 RON - 452,0575 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
1 358,5258 RON - 1 698,1315 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
358,791 RON - 448,4761 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
528,6448 RON - 660,7938 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
459,732 RON - 574,6389 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
426,1704 RON - 532,687 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
289,1105 RON - 361,4003 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
254,116 RON - 317,6579 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
673,5839 RON - 842,0056 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10