20158620
20158620
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 286,2591 RON |
10 - 19 | 1 157,6332 RON |
20 - 49 | 1 093,3452 RON |
50 + | 1 029,007 RON |
Dimensiunea șinei | 55.0 |
---|---|
l1 | 155.0 |
h1 | 80.0 |
l2 | 116.0 |
w1 | 100.0 |
l3 | 75.0 |
h2 | 12.7 |
h3 | 22.0 |
h4 | 38.0 |
d1 | M12 |
h5 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
h6 | 24.0 |
w2 | 75.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 120.0 |
d3 | 23.0 |
Mx Nm | 3385.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.