Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 55.0 193.0 100.0 Oțel

Acest ghidaj standard fără flanșă are o cușcă cu bile reținute pentru aplicații intense cu mișcare liniară de precizie. Designul fără flanșă permite o soluție compactă. Se folosește împreună cu șinele liniare călite.
Numărul piesei Essentra:

20158866

Numărul piesei producătorului:

20158866

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 440,6402 RON
10 - 19 1 296,5911 RON
20 - 49 1 224,5666 RON
50 + 1 152,492 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 440,64 RON

1 x 1 440,6402 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 55.0
l1 193.0
h1 80.0
l2 154.0
w1 100.0
l3 75.0
h2 12.7
h3 22.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 24.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
d3 23.0
Mx Nm 4538.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne