Meniu Caută

Cărucioare liniare - închise

În producție

Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Cod Serie: SRL1751, SRL1750

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol H6 h1 Material cuști de bile d3 l1 Stil cărucior d2 Cumpără
81,1411 RON - 101,4009 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
143,4549 RON - 179,3188 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lungime
M5x10
90,7084 RON - 113,3725 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Lungime
M4x8
102,3729 RON - 127,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lungime
M6x12
186,3788 RON - 232,9866 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Scurt
M6x12
271,869 RON - 339,8617 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Scurt
M6x12
148,7757 RON - 185,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Scurt
M5x10
128,0041 RON - 159,9801 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Tip normal
M8x18
142,2782 RON - 177,8351 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
142,227 RON - 177,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lungime
M10x25
584,0522 RON - 730,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Scurt
M8x18
289,2632 RON - 361,605 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lungime
M6x12
376,9017 RON - 471,1404 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Scurt
M4x8
265,6277 RON - 332,0341 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Scurt
M8x18
302,5657 RON - 378,2323 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lungime
M6x12
184,6394 RON - 230,7866 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Scurt
M5x12
345,1308 RON - 431,4396 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Scurt
M5x12
1 005,5158 RON - 1 256,869 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Scurt
M10x25
158,3943 RON - 197,9926 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Lungime
M5x10
179,8301 RON - 224,8008 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Scurt
M5x12
  • din 3