Meniu Caută

Cheie pentru încuietori și broaște

Cheia tubulară cromată este potrivită pentru încuietorile Essentra Euro (5333).
Numărul piesei Essentra:

10097014

Numărul piesei producătorului:

30202333E

33 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Poliamidă 6, ranforsată cu 30% fibră de sticlă; Alamă
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne