Meniu Caută

Chei pentru încuietori și broaște

În stoc

Kľúče, ktoré vyhovujú rôznym štvrťotáčkovým ovládačom pre mnohé priemyselné aplikácie. K dispozícii sú rôzne materiály, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie. Tento výber vyhovuje našim radom štvrťotáčkových zámkov.

Cod Serie: SR5501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Finalizare Tip cheie Cumpără
6,6798 RON - 6,6798 RON 370 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie Euro (5333)
17,0504 RON - 39,3634 RON 34 În stoc
Fontă
Cheie pătrată de 8,0 mm
186,2777 RON - 391,1832 RON 67 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie principală
0,442 RON - 1,0792 RON 911 În stoc
Natural
Oțel
Fără finisaj
Cheie imbus
3,3131 RON - 4,6383 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie pătrată de 7,0 mm
6,3154 RON - 9,8239 RON 8 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie hexagonală de 8,0 mm
7,0092 RON - 10,9031 RON 1008 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară 8.0 mm
8,2038 RON - 12,7615 RON 30 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie Special
15,9648 RON - 36,2407 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie tubulară
5,3953 RON - 7,5534 RON 181 În stoc
Natural
Zamac
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
11,7947 RON - 18,3473 RON 100 În stoc
Negru
Plastic
Mată
Cheie tubulară
2,4629 RON - 3,831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
2,8033 RON - 2,8033 RON 110 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie principală
5,7141 RON - 8,8886 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
2,9936 RON - 3,3263 RON 1350 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
3,3892 RON - 3,7658 RON 860 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară 8.0 mm
2,4064 RON - 3,7433 RON 163 În stoc
Nailon
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
3,4566 RON - 3,4566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie - Seria Special 361
18,5379 RON - 18,5379 RON 200 În stoc
Argintiu
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Bit dublu de 5,0 mm; Pătrat de 8,0 mm; Șină de 5,1 mm
3,3481 RON - 3,7201 RON 103 În stoc
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 6,0 mm
  • din 2
Cheie pentru încuietori și broaște

10097014

Interval de preț
6,6798 RON - 6,6798 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă 6, ranforsată cu 30% fibră de sticlă; Alamă
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie pentru încuietori și broaște

10273654

Interval de preț
39,3634 RON - 17,0504 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Fontă
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Lungime totală
    88.0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie principală Aliaj de zinc turnat sub presiune

10226766

Interval de preț
391,1832 RON - 186,2777 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
  • Tip cheie
    Cheie principală
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie imbus 3.0 mm Oțel

10378571

Interval de preț
1,0792 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
911 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oțel
  • Tip cheie
    Cheie imbus
  • Lungime totală
    50.0 mm
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie hexagonală de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125851

Interval de preț
9,8239 RON - 6,3154 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie hexagonală de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie triunghiulară 8.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125837

Interval de preț
10,9031 RON - 7,0092 RON

Niveluri de stoc
1008 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 8.0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie Special Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125868

Interval de preț
12,7615 RON - 8,2038 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie Special
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Zamac

20074227

Interval de preț
7,5534 RON - 5,3953 RON

Niveluri de stoc
181 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie tubulară Plastic

20079260

Interval de preț
18,3473 RON - 11,7947 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Plastic
  • Tip cheie
    Cheie tubulară
  • Cod Vamal
    3926909790
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie principală Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064198

Interval de preț
2,8033 RON - 2,8033 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie principală
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie pentru încuietori și broaște Floare de cheie dublă de 3,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067564

Interval de preț
3,3263 RON - 2,9936 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie triunghiulară 8.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067601

Interval de preț
3,7658 RON - 3,3892 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 8.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Floare de cheie dublă de 5,0 mm Nailon

20053499

Interval de preț
3,7433 RON - 2,4064 RON

Niveluri de stoc
163 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Cheie Bit dublu de 5,0 mm; Pătrat de 8,0 mm; Șină de 5,1 mm

20077471

Interval de preț
18,5379 RON - 18,5379 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Bit dublu de 5,0 mm; Pătrat de 8,0 mm; Șină de 5,1 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 6,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067571

Interval de preț
3,7201 RON - 3,3481 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 6,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090