Meniu Caută

Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20074159

Numărul piesei producătorului:

36815E

326 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 4,9031 RON
100 + 3,5022 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

4,90 RON

1 x 4,9031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 8301700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne