Meniu Caută

Cheie triunghiulară 7.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20074203

Numărul piesei producătorului:

36837E

159 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 3,855 RON
100 + 2,7536 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

3,86 RON

1 x 3,855 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Cod Vamal 8301700000

Produsul 36837E înlocuiește:

Cheie pentru încuietori și broaște Cheie triunghiulară 7.0 mm Aliaj de zinc
Numărul piesei Essentra: 10551530
Numărul piesei producătorului: 496232

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne