Meniu Caută

Cheie de siguranță hexagonală de 8,0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20125851

Numărul piesei producătorului:

36868E

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 4,5252 RON
100 + 3,2323 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

4,53 RON

1 x 4,5252 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Tip cheie Cheie de siguranță hexagonală de 8,0 mm
Lungime totală 80.0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne