Meniu Caută

Cheie tubulară 48.0 mm Placat cu crom

Numărul piesei Essentra:

20074234

Numărul piesei producătorului:

36912

69 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 500

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Placat cu crom
Material complet Placat cu crom
Tip cheie Cheie tubulară
Cod Vamal 8301700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne