Meniu Caută

Curea Standard 300.0 mm

Această curea neagră este fabricată din poliamidă cu feronerie placată cu nichel. Bucla este concepută pentru a fixa și a lega cablurile în siguranță, permițând în același timp furtunurilor să se extindă sau să se contracte pe măsură ce presiunea se schimbă.
Numărul piesei Essentra:

10175453

Numărul piesei producătorului:

TCS-12

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 20,6049 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

103,02 RON

5 x 20,6049 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 300.0 mm
Culoare Negru
Material Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Tip Standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne