Meniu Caută

Curea Greu 300.0 mm

Această curea neagră este întărită cu poliamidă balistică Cordura cu feronerie placată cu nichel. Bucla este concepută pentru a fixa și a lega cablurile în siguranță, permițând în același timp furtunurilor să se extindă sau să se contracte pe măsură ce presiunea se schimbă.
Numărul piesei Essentra:

10175460

Numărul piesei producătorului:

TCS-12H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 144,0024 RON
5 + 67,5924 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

144,00 RON

1 x 144,0024 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 300.0 mm
Culoare Negru
Material Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Tip Heavy
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne