Meniu Caută

Curea Chingă 406.0 mm Negru

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Numărul piesei Essentra:

10175484

Numărul piesei producătorului:

TCS-16H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 157,917 RON
5 + 74,1504 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

157,92 RON

1 x 157,917 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 406.0 mm
Culoare Negru
Material Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Tip Heavy
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne