Meniu Caută

Curea Chingă 200.0 mm Negru

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10175682

Numărul piesei producătorului:

THCS-8

82 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 68,26 RON
5 + 32,0369 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

68,26 RON

1 x 68,26 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 200.0 mm
Culoare Negru
Material Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Tip Standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne