Meniu Caută

Curea Chingă 200.0 mm Negru

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10175699

Numărul piesei producătorului:

THCS-8H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 83,4192 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

8 341,92 RON

100 x 83,4192 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
C 200.0 mm
Culoare Negru
Material Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Tip Heavy
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne