Meniu Caută

Protecţii pentru margini Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 1) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Numărul piesei Essentra:

10237397

Numărul piesei producătorului:

34009236001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 425,1604 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

425,16 RON

1 x 425,1604 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 1.0 - 3.0 mm
Înălțime totală 24.6 mm
Lungime rolă 20.0 m
Lățime totală 9.8 mm
Orientare Top
Tip material Dual
Tip 1
Culoare Negru
Include 20.0 m roll
Cod Vamal 4016930090

Produsul 34009236001 înlocuiește:

Clapetă etanșare garnitură Sus 20.2 mm 9.8 mm EPDM
Numărul piesei Essentra: 10640401
Numărul piesei producătorului: 490760

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne