Meniu Caută

Clapetă - garnitură

În stoc

Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.

Cod Serie: SR5554

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Grosime minimă panou Lățime minimă clemă Lungime rolă Grosime maximă panou Înălțime totală Interval prindere Cumpără
1 071,8197 RON - 1 071,8197 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
821,8589 RON - 821,8589 RON 7 În stoc
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
409,4769 RON - 409,4769 RON 3 În stoc
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
681,4841 RON - 681,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
535,2433 RON - 535,2433 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
579,1253 RON - 579,1253 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
391,9214 RON - 391,9214 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
634,6831 RON - 634,6831 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
462,1158 RON - 462,1158 RON 5 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
841,5274 RON - 935,0304 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
435,7894 RON - 435,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
1 011,9219 RON - 1 011,9219 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
1 011,9219 RON - 1 011,9219 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
441,6412 RON - 441,6412 RON 71 În stoc
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
Protecţii pentru margini Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Interval de preț
821,8589 RON - 821,8589 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    2.0 - 4.0 mm
  • Înălțime totală
    51.4 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Lățime totală
    10.8 mm
  • Orientare
    Top
Negru EPDM Protecţii pentru margini 27.3 mm

10268117

Interval de preț
409,4769 RON - 409,4769 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    1.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    27.3 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Lățime totală
    3.0 mm
  • Orientare
    Top
Protecţii pentru margini Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Interval de preț
462,1158 RON - 462,1158 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.7 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Lățime totală
    21.0 mm
Protecţii pentru margini Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Interval de preț
441,6412 RON - 441,6412 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Interval prindere
    1.0 - 3.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Lățime totală
    8.7 mm
  • Orientare
    Top